For tilkobling av rundkabler og laminerte kobberskinner.
- Art.nr:
- SV 3452500
- Produktbeskrivelse
- For tilkobling av rundkabler og laminerte kobberskinner.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket, passivisert
- Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
- 10,5 x 11 mm
- Henvisning
- Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
- Tilkobling av rundledere
- 16 ‐ 50 mm²
- For skinnetykkelse
- 5 mm
- Pakkeenhet
- 15 stk.
- Nettovekt
- 0,81 kg
- Bruttovekt
- 1,004 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177042698
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
- SV Tilkoblingsklemmer, 16-50 mm², klemrom BH: 10,5x11 mm, for tverrsnitt (tykkelse) 5 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions