For tilkobling av rundkabler og laminerte kobberskinner.
- Art.nr:
- SV 3455500
- Produktbeskrivelse
- For tilkobling av rundkabler og laminerte kobberskinner.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket, passivisert
- Henvisning
- Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
- Tilkobling av rundledere
- 1 ‐ 4 mm²
- For skinnetykkelse
- 10 mm
- Pakkeenhet
- 15 stk.
- Nettovekt
- 0,285 kg
- Bruttovekt
- 0,303 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177042735
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
- SV Tilkoblingsklemmer, 1-4 mm², for tverrsnitt (tykkelse) 10 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions