Plateklemmer

Art.nr: SV 3460500

For tilkobling av laminerte kobberskinner uten boring.

Art.nr:
SV 3460500
Produktbeskrivelse
For tilkobling av laminerte kobberskinner uten boring.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket, passivisert
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
65 x 10 mm
Passer for samleskinner
80 x 10 mm
Passer for samleskinner
Samleskinne E-Cu
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
2,1 kg
Bruttovekt
2,202 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
8,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177149793
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Plateklemmer, for laminerte kobberskinner, klemrom BH: 65x10 mm, for samleskinne BH: 80x10 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Teknikk i detalj