For tilkobling av laminerte kobberskinner uten boring.
- Art.nr:
- SV 3554000
- Produktbeskrivelse
- For tilkobling av laminerte kobberskinner uten boring.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket, passivisert
- Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
- 34 x 10 mm
- Passer for samleskinner
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Passer for samleskinner
- Samleskinne E-Cu
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 0,699 kg
- Bruttovekt
- 0,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177044234
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
- SV Plateklemmer, for laminerte kobberskinner, klemrom BH: 34x10 mm, for samleskinne BH: 12x5-30x10 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions