For montering av laminterte kobberskinner eller for montering av flerdoble paketterte, laminerte kobberskinner.
- Art.nr:
- SV 3079000
- Produktbeskrivelse
- For å feste laminerte kobberskinner fra 5 x 20 x 1 til 10 x 63 x 1 mm.
- Materiale
- Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT)
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 0,297 kg
- Bruttovekt
- 0,41 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177036154
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV Universalholder, for laminerte kobberskinner, BH: 20x5-63x10 mm