Samleskinneholder 2-polet

Art.nr: SV 9340040

For anvendelsene PEN/N / PE og N/PE.

Art.nr:
SV 9340040
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Passer for samleskinner
12 x 5 - 30 x 10 mm
Polantall
2-polet
Mellomavstand til samleskinnene
60 mm
Måledriftsspenning
1000 V, 2~
N/PE-holder
Ja
PEN/N/PE-holder
Ja
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,44 kg
Bruttovekt
0,51 kg
Tolltariffnummer
85469010
EAN
4028177565623
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV Samleskinneholder, 2-polet, 60 mm mellomavstand til samleskinnene, for samleskinne BH: 12x5-30x10 mm
Godkjenninger
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Teknikk i detalj