Samleskinneholder 2-polet

Art.nr: SV 9600005

For anvendelsene PEN/N / PE og N/PE.

Art.nr:
SV 9600005
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Passer for samleskinner
12 x 5 mm
Polantall
2-polet
Mellomavstand til samleskinnene
70 mm
Måledriftsspenning
1000 V, 2~
1500 V (DC)
N/PE-holder
Ja
PEN/N/PE-holder
Ja
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,24 kg
Bruttovekt
0,246 kg
Tolltariffnummer
85469010
EAN
4028177809031
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV Busbar support, 2-pole, 70 mm bar centre distance, for busbar WH: 12x5 mm
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj