For montering av laminterte kobberskinner eller for montering av flerdoble paketterte, laminerte kobberskinner.
- Art.nr:
- SV 3079010
- Produktbeskrivelse
- For feste av flere pakkede laminerte kobberskinner fra 5 x 40 x 1 til 10 x 100 x 1 mm.
- Materiale
- Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT)
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- 1 stk. universalholder tilsvarer leveringsomfanget som er vist på bildet
- Laminerte kobberskinner paketerbar
- Ja
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,65 kg
- Bruttovekt
- 0,66 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177388826
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV Universalholder, for laminerte kobberskinner, BH: 40x5-100x10 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning