Skrusikringselementer

Art.nr: SV 3418040

Skinnemontert skrusikringsbunn, 3 polet for skruefeste eller snepp montering..

Art.nr:
SV 3418040
Utførelse
Easy Connect
Materiale
Ryttersikringselement: Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT)
Berøringsbeskyttelse: Polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Berøringsbeskyttelse: Polyamid
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Tilkoblingsklar formontert element inkl. berøringsbeskyttelsesavdekning og utvendige tilkoblingsklemmer
Henvisning
Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Henvisning
For bruk av sikringsinnsatser iht. DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
Sikringsinnsatser
D 02-E 18 (passhylse)
Merkeisolasjonsspenning Ui
690 V
Driftsstrøm maks.
63 A
Måledriftsspenning
400 V (DC)
400 V, 3~
Dimensjoner
Bredde: 41 mm
Høyde: 251 mm
Tilkobling av rundledere
1,5 ‐ 16 mm²
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Polantall
3-polet
Måledriftsspenning (L1 + L2)
400 V (DC)
Måledriftsspenning (L1 + L3)
400 V (DC)
Tverrsnitt rund leder
1,5 ‐ 16 mm²
Pakkeenhet
5 stk.
Nettovekt
1,5 kg
Bruttovekt
1,66 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,066
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177674943
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Produktbeskrivelse
SV Skrusikringselementer, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polet, for tilkobling av rundkabler 1,5-16 mm², passhylse, inkl. berøringsbeskyttelsesavdekning
Godkjenninger
ABS
DNV
Lloyds Register
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj