Skinnemontert skrusikringsbunn, 3 polet for skruefeste eller snepp montering..
- Art.nr:
- SV 3433040
- Utførelse
- Easy Connect
- Materiale
- Ryttersikringselement: Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT)
Berøringsbeskyttelse: Polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Berøringsbeskyttelse: Polyamid - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilkoblingsklar formontert element inkl. berøringsbeskyttelsesavdekning og utvendige tilkoblingsklemmer
- Henvisning
- Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Henvisning
- For bruk av sikringsinnsatser iht. DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Rammeklemme
- Sikringsinnsatser
- D III-E 33 (pass-skrue)
- Merkeisolasjonsspenning Ui
- 690 V
- Driftsstrøm maks.
- 63 A
- Måledriftsspenning
- 690 V (DC)
- 690 V, 3~
- Dimensjoner
- Bredde: 71 mm
Høyde: 251 mm - Tilkobling av rundledere
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Polantall
- 3-polet
- Måledriftsspenning (L1 + L2)
- 690 V (DC)
- Måledriftsspenning (L1 + L3)
- 690 V (DC)
- Tverrsnitt rund leder
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 2 kg
- Bruttovekt
- 2,496 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,119
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177675018
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Produktbeskrivelse
- SV Skrusikringselementer, DIII-E33, 63 A, 690 V, 3-polet, for tilkobling av rundkabler 1,5-16 mm², pass-skrue, inkl. berøringsbeskyttelsesavdekning
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning
- Ytterligere informasjon