Avdekningen gir berøringsbeskyttelse forfra, ovenfra og nedenfra.
- Art.nr:
- SV 3433020
- Produktbeskrivelse
- Avdekningen gir berøringsbeskyttelse forfra, ovenfra og nedenfra. Berøringsbeskyttelse hele veien rundt (til IP 2X) i forbindelse med avdekningen på siden 3093.010/.020.
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Sikringsinnsatser
- D III-E 33
- Pakker for best.nr.
- 3433.010
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,45 kg
- Bruttovekt
- 0,553 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177675001
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
- SV Berøringsbeskyttelsesavdekning, for skrusikringselementer, SV 3433010
- Dokumentasjon
- Veiledning