Med integrert visuell sikringsovervåking ved hjelp av blinkvarsler og indikering av driftsstatusen.
- Art.nr:
- SV 9340950
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- Chassis: RAL 7035
Sikringsplugg: RAL 7001 - Leveringsomfang
- Inkl. reduksjonslåsefjærer for sikringer D 01- og 10 x 38 mm.
- Henvisning
- Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Henvisning
- For bruk av sikringsinnsatser iht. DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Med integrert visuell sikringsovervåking ved hjelp av blinkvarsler og indikering av driftsstatus samt kabelføring for leder inntil 6 mm²
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Rammeklemme
- Sikringsinnsatser
- D 01 (med reduksjonsstykke)
- D 02 (med neozed-passhylse)
- 10 x 38 (med reduksjonslåsefjær)
- Fuse inserts footnote
- Ved bruk av D 01- og 10 x 38 mm-sikringer er det nødvendig å bruke reduksjonssstykker. D 01-sikringer kan valgfritt brukes med passhylse for D 02-sokkel.
- Merkestrøm maks.
- 63 A
- Måledriftsspenning
- 400 V
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Dimensjoner
- Bredde: 27 mm
Høyde: 226 mm - Tilkobling av rundledere
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Spenningsområde for lysmelder
- 100 ‐ 400 V
- Polantall
- 3-polet
- Tverrsnitt rund leder
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 0,975 kg
- Bruttovekt
- 1,04 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,066
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177603400
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Produktbeskrivelse
- SV Skrusikringselementer, D-Switch, 63 A, 400 V, 3-polet, for tilkobling av rundkabler 1,5-25 mm²
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning