For NH-skillebrytere gr. 1 til 3 med skruetilkobling, for direkte tilkobling av rundkabler og sektorkabler, samt laminerte kobberskinner.
- Art.nr:
- SV 9344610
- Produktbeskrivelse
- For direktetilkobling av runde kabler og sektorkabler samt laminerte kobberskinner. Egnet for NH-sikringslastskillebrytere med skruetilkobling.
- Materiale
- Støpt messing
- Overflate
- Forniklet
- Klemrom for laminerte kobberskinner
- Bredde på klemmerommet: 20 mm
Klemmeromhøyde: 14 mm - Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Rammeklemme
- For byggestørrelse
- 1
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 50 ‐ 150 mm²
- Tilkobling av rundledere
- 35 ‐ 150 mm²
- Tverrsnitt rund leder
- 35 ‐ 150 mm²
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 0,171 kg
- Bruttovekt
- 0,175 kg
- Tolltariffnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177540972
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Produktbeskrivelse
- SV rammeklemme, for NH sikrings-lastskillebrytere, gr. 1 (med skrue terminal), for tilkobling av rundkabler 35-150 mm², klemrom BH: 20x14 mm