Tilkoblingsrom-utvidelse for skrusikringselementer

Art.nr: SV 3433030

Berøringsbeskyttelses-avdekning inkl. kabelkanal for utvidelse av tilkoblingsrommet på siden med 14 mm.

Art.nr:
SV 3433030
Produktbeskrivelse
Berøringsbeskyttelses-avdekning inkl. kabelkanal for utvidelse av tilkoblingsrommet på siden med 14 mm.
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Sikringsinnsatser
D III-E 33
Pakker for best.nr.
3433.010
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
0,7 kg
Bruttovekt
0,948 kg
Tolltariffnummer
85444290
EAN
4028177683228
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivelse
SV Tilkoblingsrom-utvidelse, for skrusikringselementer, SV 3433010
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj