Sikringsholder 61 A bis 400 A

Art.nr: SV 9345200

3-polet, for skinnesystemer med 60 mm skinne-mellomavstand.

Art.nr:
SV 9345200
Utførelse
For sikringstype klasse J
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge
Chassis: RAL 7035
Deksel: RAL 7035/7001
Tilkobling for rundkabel
AWG 4/0 - MCM 600
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Henvisning
UL (listed accessory) er oppfylt ved bruk av sikringholder på RiLine samleskinnesystemer
Effekt-utgang
oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
For sikringstype (Class)
J
Merkestrøm maks.
200 A
Rated operating current (min.)
101 A
Måledriftsspenning
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Normer
UL 508
Dimensjoner
Bredde: 210 mm
Høyde: 288 mm
Passer for sikringer
Diameter mm: 41 mm
Lengde: 146 mm
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Elektriske verdier UL (SCCR)
100 kA - 600 V, sikring klasse J maks. 200 A, JDDZ/7
Polantall
3-polet
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,939 kg
Bruttovekt
3,94 kg
Kobberandel (kg / stk.)
1,389
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177615663
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Sikringsholder, Class J, 101-200 A, 600 V, 3-polet, (60 mm)
Godkjenninger
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Kortslutningsdiagram
Teknikk i detalj