3-polet, for skinnesystemer med 60 mm skinneavstand.
- Art.nr:
- SV 9345040
- Utførelse
- For sikringstype klasse CC
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Tilkobling for rundkabel
- AWG 10 - 16
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Henvisning
- Ikke egnet for sikringer på 10 x 38 mm iht. IEC 60 269-2/-4/-6
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Rammeklemme
- For sikringstype (Class)
- CC
- Merkestrøm maks.
- 30 A
- Måledriftsspenning
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-4
- Test specification
- UL 4248-4
- Dimensjoner
- Bredde: 27 mm
Høyde: 200 mm - Tilkobling av rundledere
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Passer for sikringer
- Diameter mm: 10 mm
Lengde: 38 mm - Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Spenningsområde for lysmelder
- 110 ‐ 600 V
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, sikring klasse CC maks. 30 A, JDDZ/7
- Polantall
- 3-polet
- Tverrsnitt rund leder
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,4 kg
- Bruttovekt
- 0,84 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,032
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177709294
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Sikringsholder, Class CC, 30 A, 600 V, 3-polet, (60 mm)
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning