Systemfeste for TS

Art.nr: SV 9677511

For montering av samleskinnesystemer med 185 mm senteravstand i apparatskap.

Art.nr:
SV 9677511
Produktbeskrivelse
For feste av samleskinnesystemer med 185 mm senteravstand i apparatskapet.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
2 systemfester (venstre/høyre)
2 montasjechassis
Inkl. festemateriell
Montasjetips
For variabel dybdejustering av samleskinnesystemer i koblingsskap trenger man i tillegg systemchassis 23 x 64 mm for VX (for innvendig montasjenivå). Utvalget er tilpasset skapdybden.
Passer for bredde
= 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,24 kg
Bruttovekt
3,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,1 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
83024900
EAN
4028177923324
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV system attachment for VX (W: 600 mm), for busbar holder SV 9677500
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning