PSM Zero-U-Space

Art.nr: DK 7859.081

Modulær PDU for plassbesparende integrering i Zero-U-Space mellom sidevegg og 19"-montasjenivå ved 800 mm brede IT-rack.

Art.nr:
DK 7859.081
Produktbeskrivelse
Modulær PDU for plassbesparende integrering i Zero-U-Space mellom sidevegg og 19"-montasjenivå ved 800 mm brede IT-rack.
Materiale
Aluminiumsprofil, natur eloksert
Lengde
1 695 mm
Lengde tilkoblingskabel
3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
fast/CEE
Antall
1
Faser per innmating
3~
Merkestrøm (maks.)
16 A
Modul-pluggplasser (maks.)
6
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20
Dimensjoner
Lengde: 1.695 mm
Passer for
Kapslingstype: VX IT
Høyde: ≥ 2.000 mm
Driftstemperaturområde
5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...90 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4 kg
Bruttovekt
4,3 kg
Tolltariffnummer
85369001
EAN
4028177956636
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Produktbeskrivelse
DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 3~, 16 A, length 1695 mm, module slots: 6, infeeds: 1, connection cable length: 3 m, CEE connector, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning