- Art.nr:
- DK 7859090
- Produktbeskrivelse
- Modulær PDU for plassbesparende integrering i Zero-U-Space mellom sidevegg og 19"-montasjenivå ved 800 mm brede IT-rack.
- Materiale
- Aluminiumsprofil, natur eloksert
- Lengde
- 1 695 mm
- Lengde tilkoblingskabel
- 3 m
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- fast/CEE
- Antall
- 1
- Faser per innmating
- 1~
- Merkestrøm (maks.)
- 32 A
- Modul-pluggplasser (maks.)
- 5
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Dimensjoner
- Lengde: 1.695 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Høyde: ≥ 2.000 mm
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,9 kg
- Bruttovekt
- 5,2 kg
- Tolltariffnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177956643
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeskrivelse
-
DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 1~, 32 A, length 1695 mm, module slots: 5, infeeds: 1, connection cable length: 3 m, CEE connector, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised