- Art.nr:
 
- DK 7979142
 
- Produktbeskrivelse
 
- Kompakt basis-strømfordeling. Ved hjelp av PDU basic kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Avhengig av PDU-utførelsen er det mulig med horisontal montering i 19"-nivået eller vertikal montering (også i Zero-U-Space). 
 
- Fordeler
 
- Ved vertikal montering er det mulig å sette på i Zero-U-Space i Rittal VX IT- eller TS IT-rack 
 
- Fargemerking av faser og sikringsstrømkurser (L1=rosa, L2=svart, L3=hvit) 
 
- Verktøyfritt monteringssett for VX IT 
 
- Materiale
 
- Aluminiumsprofil, eloksert
Pluggplasser: Plast  
- Leveringsomfang
 
- Pluggforrigling for IEC C14, C20-plugg
Inkl. festemateriell  
- Opsjoner
 
- Overspenningsvern type 3 med avledere som kan byttes under drift, med statusovervåking, kan integreres i PDU-kapslingen
Andre kapslingsfarger er mulig  
- Dimensjoner
 
- Bredde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Lengde: 1.495 mm  
- Antall stikkontakter og type
 
- 42 x C13 
 
- Måledriftsspenning
 
- 400 V (AC) 
 
- Merkestrøm (maks.)
 
- 16 A 
 
- Nytteeffekt
 
- 11 kW 
 
- Innmatinger
 
- Antall: 1
Faser per innmating: 3~  
- Lengde tilkoblingskabel
 
- 3 m 
 
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
 
- CEE 
 
- Retningslinjer
 
- EMC-direktiv 2014/30/EF 
 
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU 
 
- Normer
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Driftstemperaturområde
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
 
- 10...95 % 
 
- Lagringstemperaturområde
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Passer for
 
- Kapslingstype: VX IT skapramme: ≥ 1.800 mm
Kapslingstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 1.800 mm  
- Pakkeenhet
 
- 1 stk. 
 
- Nettovekt
 
- 4,3 kg
 
- Bruttovekt
 
- 4,6 kg
 
- Tolltariffnummer
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177947580 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Produktbeskrivelse
 
- 
PDU basic 16A/3P CEE 42xC13, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 42x C13