- Art.nr:
 
- DK 7979439
 
- Produktbeskrivelse
 
- High End strømfordeling i kompakt design for IT-nettverks- og serverracks. Mange styringsfunksjoner for energimåling og overvåking, avhengig av utførelsen. 
 
- Fordeler
 
- Ved vertikal montering er det mulig å sette på i Zero-U-Space i Rittal VX IT- eller TS IT-rack 
 
- Fargemerking av faser og sikringsstrømkurser (L1=rosa, L2=svart, L3=hvit) 
 
- Verktøyfritt monteringssett for VX IT 
 
- PDU selvforsynt, ingen ekstern strømforsyning nødvendig 
 
- Målenøyaktighet ±1 % (kWh) iht. EN 62 053-21 
 
- Programmerbar innkobling etter at strømmen er kommet tilbake (på/av/siste status) 
 
- Programmerbar kobling (tid/programmerbar logikk) 
 
- Integrert sanntidsur med batteribuffer (maks. 10 år, batteriet kan byttes) 
 
- Integrert elektromagnetisk summer for lydalarm 
 
- Innstillbare grenseverdier (advarsel/alarm) for spenning, strøm, ytelse, kan stilles inn for hver utgang 
 
- Tekniske data
 
- Display/Controller-enhet i PDU-kapslingen kan dreies 180° og skiftes ut 
 
- Integrert, fullt redundant nettdel, mating fra alle faser 
 
- Feiltolerant PDU strømforsyning redundant over alle faser 
 
- Spenning V, strøm A, frekvens Hz 
 
- Virkelig effekt, effektivt arbeid, lyseffekt, lysarbeid 
 
- Effektfaktor (cosPhi) og fasevinkel 
 
- N-leder strømmåling/skjev last avlesning 
 
- Sikringsovervåking ved PDU-er med integrert sikring 
 
- TFT-display 128x128 piksler (RGB) med bakgrunnsbelysning og energisparemodus å vise effektdata og PDU-grunnkonfigurasjon 
 
- Posisjonssensorer for displayrotasjon og korrekt PDU-visning på nettsiden 
 
- Lysdioder, flere farger (grønn/gul/rød) for signalisering av koblingstilstandene og grenseverdiene for hver enkelt utgang 
 
- Power LED for å vise spenningen 
 
- Strømbesparende design, lavt egenforbruk 
 
- Materiale
 
- Aluminiumsprofil, svart eloksert
Pluggplasser: Plast  
- Leveringsomfang
 
- Inkl. festemateriell 
 
- Opsjoner
 
- Overspenningsvern type 3 med avledere som kan byttes under drift, med statusovervåking, kan integreres i PDU-kapslingen
Differansestrømmåling (type B) per innmating/fase/sikring
Overvåking av overspenningsvernet som kan fås som ekstrautstyr
CMC III CAN-bus-sensorer for overvåking av omgivelsene kan kobles til, maks. 16 sensorer
Andre kapslingsfarger er mulig  
- Measurement functions, description
 
- Nødforsyning av PDU webserveren via PoE, sekvensiell utkobling av utgangene 
 
- Koblingsfunksjon per utgang 
 
- Unngå overbelastningstopper: Sekvensiell innkobling av utgangene etter at strømmen er kommet tilbake 
 
- Mating av relé-koblingstilstandene også ved strømutfall 
 
- Bistabilt relé: Lavt strømforbruk og høy brytereffekt også for høyere innkoblingsstrømmer opptil maks. 300 A 
 
- Grupperinger: felles kobling av flere utganger 
 
- Måling per fase hhv. innmating 
 
- Ekstra måling per utgang 
 
- Effektstyrke CPU (ARM Cortex A8) 
 
- Digital inngang (potensialfri kontakt) 
 
- Ekstra alarmutgang/reléutgang (veksler) 
 
- Dimensjoner
 
- Bredde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Lengde: 1.695 mm  
- Antall stikkontakter og type
 
- 12 x C13 / 12 x C19 
 
- Stikkontakter
 
- 12 x C 13
12 x C 19  
- Måledriftsspenning
 
- 400 V (AC) 
 
- Merkestrøm (maks.)
 
- 32 A 
 
- Nytteeffekt
 
- 22 kW 
 
- Innmatinger
 
- Antall: 1
Faser per innmating: 3~  
- Lengde tilkoblingskabel
 
- 3 m 
 
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
 
- CEE 
 
- Grensesnitt
 
- Fullt redundant Ethernet-grensesnitt 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x med PoE) 
 
- USB 2.0 port (USB-A) for massekonfigurasjon,fastvareoppdatering og datalogging 
 
- CAN-bus grensesnitt (RJ45) for maks. 16 omgivelsessensorer 
 
- Seriegrensesnitt RS232 (RJ12) for LTE-enhet, Scripting, CLI 
 
- Bruk av egne sertifikater/TLS 1.2 
 
- E-post ved alarm (SMTP) 
 
- Brukeradministrering inkl. rettighetsstyring 
 
- LDAP(S)/Radius/Active Directory tilkobling 
 
- Syslog-server-tilkobling (maks. 2 servere) 
 
- Number RJ45 ports for sensor units max
 
- 6 
 
- Retningslinjer
 
- EMC-direktiv 2014/30/EF 
 
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU 
 
- Normer
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Protokoller
 
- Webserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP 
 
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS 
 
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA 
 
- MIB for tilkobling til 3. parts DCIM programvare 
 
- FTP/SFTP (Update/Filetransfer) 
 
- Driftstemperaturområde
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
 
- 10...95 % 
 
- Lagringstemperaturområde
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Passer for
 
- Kapslingstype: VX IT skapramme: ≥ 1.800 mm
Kapslingstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 2.000 mm  
- Pakkeenhet
 
- 1 stk. 
 
- Nettovekt
 
- 7,1 kg
 
- Bruttovekt
 
- 7,4 kg
 
- Tolltariffnummer
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177948235 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Produktbeskrivelse
 
- 
DK PDU managed, avansert strømfordeling inkludert energimåling/svitsje- og overvåkingsfunksjoner for hvert uttak, med nettverksgrensesnitt og skjerm, B×L×D: 44x1695x70 mm, IEC 60 320: 12x C13 + 12x C19