PDU metered plus

Art.nr: DK 7979534

High-End IT-rack strømfordeling: Intelligent PDU med energimåling per utgangspluggplass, dvs. effektbehov til de enkelte forbrukerne.

Art.nr:
DK 7979534
Produktbeskrivelse
High End strømfordeling i kompakt design for IT-nettverks- og serverrack. Med energimåling for hver enkelt utgang.
Fordeler
Ved vertikal montering er det mulig å sette på i Zero-U-Space i Rittal VX IT- eller TS IT-rack
Fargemerking av faser og sikringsstrømkurser (L1=rosa, L2=svart, L3=hvit)
Verktøyfritt monteringssett for VX IT
PDU selvforsynt, ingen ekstern strømforsyning nødvendig
Målenøyaktighet ±1 % (kWh) iht. EN 62 053-21
Integrert sanntidsur med batteribuffer (maks. 10 år, batteriet kan byttes)
Integrert elektromagnetisk summer for lydalarm
Innstillbare grenseverdier (advarsel/alarm) for spenning, strøm, ytelse, kan stilles inn for hver utgang
Strømbesparende design, lavt egenforbruk
Tekniske data
Display/Controller-enhet i PDU-kapslingen kan dreies 180° og skiftes ut
Integrert, fullt redundant nettdel, mating fra alle faser
Feiltolerant PDU strømforsyning redundant over alle faser
Spenning V, strøm A, frekvens Hz
Virkelig effekt, effektivt arbeid, lyseffekt, lysarbeid
Effektfaktor (cosPhi) og fasevinkel
N-leder strømmåling/skjev last avlesning
Sikringsovervåking ved PDU-er med integrert sikring
TFT-display 128x128 piksler (RGB) med bakgrunnsbelysning og energisparemodus å vise effektdata og PDU-grunnkonfigurasjon
Posisjonssensorer for displayrotasjon og korrekt PDU-visning på nettsiden
Lysdioder, flere farger (grønn/gul/rød) for signalisering av koblingstilstandene og grenseverdiene for hver enkelt utgang
Power LED for å vise spenningen
Materiale
Aluminiumsprofil, svart eloksert
Pluggplasser: Plast
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Opsjoner
Overspenningsvern type 3 med avledere som kan byttes under drift, med statusovervåking, kan integreres i PDU-kapslingen
Differansestrømmåling (type B) per innmating/fase/sikring
Overvåking av overspenningsvernet som kan fås som ekstrautstyr
CMC III CAN-bus-sensorer for overvåking av omgivelsene kan kobles til, maks. 16 sensorer
Andre kapslingsfarger er mulig
Measurement functions, description
Måling per fase hhv. innmating
Ekstra måling per utgang
Effektstyrke CPU (ARM Cortex A8)
Digital inngang (potensialfri kontakt)
Ekstra alarmutgang/reléutgang (veksler)
Dimensjoner
Bredde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Lengde: 2.095 mm
Antall stikkontakter og type
24 x Schuko (type F, CEE 7/3)
Stikkontakter
24 x Jordingsbolt
Måledriftsspenning
400 V (AC)
Merkestrøm (maks.)
32 A
Nytteeffekt
22 kW
Innmatinger
Antall: 1
Faser per innmating: 3~
Lengde tilkoblingskabel
3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
CEE
Grensesnitt
USB 2.0 port (USB-A) for massekonfigurasjon,fastvareoppdatering og datalogging
CAN-bus grensesnitt (RJ45) for maks. 8 omgivelsessensorer
Seriegrensesnitt RS232 (RJ12) for LTE-enhet, Scripting, CLI
Bruk av egne sertifikater/TLS 1.2
E-post ved alarm (SMTP)
Brukeradministrering inkl. rettighetsstyring
LDAP(S)/Radius/Active Directory tilkobling
Syslog-server-tilkobling (maks. 2 servere)
Fullt redundant overvåking via 2. nettverk
Number RJ45 ports for sensor units max
6
Retningslinjer
EMC-direktiv 2014/30/EF
Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Normer
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protokoller
Webserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB for tilkobling til 3. parts DCIM programvare
FTP/SFTP (Update/Filetransfer)
Driftstemperaturområde
5 °C...50 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...95 %
Lagringstemperaturområde
-20 °C...70 °C
Passer for
Kapslingstype: VX IT skapramme: ≥ 2.200 mm
Kapslingstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 2.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Tolltariffnummer
85366990
EAN
4028177948402
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK PDU metered+, kompakt basistrømfordeling inkludert energimåling per utgang, med nettverksgrensesnitt og skjerm, B×L×D: 44x2095x70 mm, CEE 7/3: 24x Schuko
Godkjenninger
TÜV
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Additional instructions
Quick guide
Veiledning
Datablad
Technical details 2
Teknikk i detalj
Visio Shapes
Programvare
Programvare