PDU UK, utførelse metered

Art.nr: DK 7979823

Energifordelingen er designet spesielt for datasentre og frittstående rack med UK (BS 1363) apparatplugger.

Art.nr:
DK 7979823
Utførelse
Utførelse 19"
Produktbeskrivelse
High End strømfordeling i kompakt design for IT-nettverks- og serverracks. Mange styringsfunksjoner for energimåling og overvåking, avhengig av utførelsen.
Fordeler
Verktøyfritt monteringssett for VX IT
Strømbesparende design, lavt egenforbruk
Tekniske data
Fargemerking av faser og sikringsstrømkurser (L1=rosa, L2=svart, L3=hvit)
Kompakte sikringer (16 A - Carling-type)
Product modification
Minimumsbestilling 5 stk.
Materiale
Aluminiumsprofil, svart eloksert
Pluggplasser: Plast
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Opsjoner
Overspenningsvern type 3 med avledere som kan byttes under drift, med statusovervåking, kan integreres i PDU-kapslingen
CMC III CAN-bus-sensorer for overvåking av omgivelsene kan kobles til, maks. 16 sensorer
Dimensjoner
Bredde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Lengde: 1.695 mm
Antall stikkontakter og type
16 x BS 1363 / 4 x C19
Stikkontakter
16 x BS 1363
4 x C 19
Merkestrøm (maks.)
32 A
Nytteeffekt
7,4 kW
Innmatinger
Antall: 1
Faser per innmating: 1~
Lengde tilkoblingskabel
3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
CEE
Retningslinjer
EMC-direktiv 2014/30/EF
Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Normer
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Driftstemperaturområde
5 °C...50 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...95 %
Lagringstemperaturområde
-25 °C...70 °C
Passer for
Kapslingstype: VX IT skapramme: ≥ 1.800 mm
Kapslingstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Tolltariffnummer
85366990
EAN
4028177948648
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK PDU UK, metered, kompakt basistrømfordeling inkludert energimåling per fase, med nettverksgrensesnitt og skjerm, B×L×D: 44x1695x70 mm, 16xBS 1363, 4x C19, IEC 60 320: 4x C19
Godkjenninger
TÜV
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Additional instructions
Quick guide
Veiledning
Datablad
Technical details 2
Teknikk i detalj
Visio Shapes
Programvare
Programvare