Produktet utløper: 31. des. 2024
- Artikkelnummer:
- DK 7979.615
- Utførelse
- Blå
- Fordeler
- Integrert måling av strøm (A), aktiv effekt (kW), spenning (V), frekvens (Hz), energi (kWh), fasevinkel (°).
- Målenøyaktighet på ± 2 %
- Tekniske data
- Feiltolerant PDU strømforsyning redundant over alle faser
- Tilkoblingskabel, med plugg, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
- Spenning V, strøm A, frekvens Hz
- LCD-display
- Virkemåte
- Måling per fase hhv. innmating
- Materiale
- Aluminium, lakkert, blå, iht. RAL 5010
Deksel: Plast PA 6 GF30, svart, tilsvarende RAL 9005 - Leveringsomfang
- PDU med lokal måling, 32 A, 1-fas, blå
2 festevinkler - Measurement functions, description
- Måling per fase hhv. innmating
- Dimensjoner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 47 mm
Lengde: 1.308 mm - Antall stikkontakter og type
- 24 x C13 / 6 x C19
- IEC/EN/60320/C13
- IEC/EN/60320/C19
- Stikkontakter
- 24 x C 13
6 x C 19
2-polet med jordet stikkontakt, svart - Måledriftsspenning
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Merkestrøm (maks.)
- 32 A
- Nytteeffekt
- 7,4 kW
- Innmatinger
- Antall: 1
Faser per innmating: 1~ - Lengde tilkoblingskabel
- 3 m
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- CEE
- Retningslinjer
- EMC-direktiv 2014/30/EF
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Lagringstemperaturområde
- -5 °C...60 °C
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT skapramme: ≥ 1.800 mm
Kapslingstype: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,5 kg
- Bruttovekt
- 3,5 kg
- Tolltariffnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177976269
- ETIM 9
- EC002762
- Produktbeskrivelse
- PDU with local power measurement, blue version, 24x C13, 6x C19, 2-pole with earthing contact, black, WxHxD: 44x1308x47 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning