PDU local metered

Art.nr: DK 7979616

Avansert strømfordeling med lokal måling av forbruksdata – ideell for bruk i moderne serverrack og colocation-datasentre.

Art.nr:
DK 7979616
Utførelse
Rød
Produktbeskrivelse
null
Fordeler
Integrert måling av strøm (A), aktiv effekt (kW), spenning (V), frekvens (Hz), energi (kWh), fasevinkel (°).
Målenøyaktighet på ± 2 %
Tekniske data
Feiltolerant PDU strømforsyning redundant over alle faser
Tilkoblingskabel, med plugg, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
Spenning V, strøm A, frekvens Hz
LCD-display
Virkemåte
Energimåling per fase hhv. tilførsel
Materiale
Aluminium, lakkert, rød, tilsvarende RAL 3020
Deksel: Plast PA 6 GF30, svart, tilsvarende RAL 9005
Leveringsomfang
PDU med lokal måling, 32 A, 1-faset, rød
2 festevinkler
Measurement functions, description
Måling per fase hhv. innmating
Dimensjoner
Bredde: 44 mm
Dybde: 47 mm
Lengde: 1.308 mm
Antall stikkontakter og type
24 x C13 / 6 x C19
IEC/EN/60320/C13
IEC/EN/60320/C19
Stikkontakter
24 x C 13
6 x C 19
2-polet med jordet stikkontakt, svart
Måledriftsspenning
230 V, 50 Hz/60 Hz
Merkestrøm (maks.)
32 A
Nytteeffekt
7,4 kW
Innmatinger
Antall: 1
Faser per innmating: 1~
Lengde tilkoblingskabel
3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
CEE
Retningslinjer
EMC-direktiv 2014/30/EF
Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Driftstemperaturområde
5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Lagringstemperaturområde
-5 °C...60 °C
Passer for
Kapslingstype: VX IT skapramme: ≥ 1.800 mm
Kapslingstype: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,3 kg
Bruttovekt
3,5 kg
Tolltariffnummer
85366990
EAN
4028177976252
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142606
Produktbeskrivelse
PDU med lokal energimåling, rød versjon, 24x C13, 6x C19, 2-polet med jordingskontakt, svart, BHD: 44x1308x47 mm
Dokumentasjon
Veiledning