Stikkontaktlist i aluminiumskanalen

Art.nr: DK 7240240

Stikkontaktlistene i aluminiumskanalen, kan leveres i forskjellige lengder med forskjellige funksjonselementer, forskjellige festemuligheter.

Art.nr:
DK 7240240
Utførelse
Med LS-bryter, B16, 2-pol, 10 kA
Produktbeskrivelse
Stikkontaktlistene kan leveres i forskjellige landsvarianter med forskjellige funksjonselementer. Det ble lagt spesielt vekt på en praktisk og universal montering: Med en vinkel som kan monteres i fire posisjoner oppnås variable monteringsmuligheter. På denne måten kan f.eks. den 482 mm lange stikkontaktlisten valgfritt monteres på 482,6 mm (19") profilskinner, på 19” montasjerammer, på kapslingsrammen eller i det bakre området til veggfordeleren. Stikkontaktlister som er lenger enn 482 mm kan kun monteres på kapslingsrammen. Stikkontaktlisten kan monteres på alle profiler med 25 mm hullraster uten ekstra festetilbehør. Det gjør valget mye lettere, det gir ekstra fleksibilitet og sparer dessuten lagerhold. Man har også tenkt på kabelføringen til tilførselsledningen, ved montering i 482,6 mm (19")-profilen er det nok plass til å føre tilførselsledningen uten knekk mellom stikkontaktlisten og profilskinnen. Ved plassering av de jordede stikkontaktene i 45°-vinkelen, kan vinkelkontakter benyttes uten problemer.
Materiale
Aluminiumsprofil, natur eloksert
Stikkontaktinnsatser: Polykarbonat
Leveringsomfang
Stikkontaktlist
2 montasjevinkler
Inkl. festemateriell
Inkl. tilkoblingskabel, uten plugg, 2 m, H05VV-F3G1,5
Utførelse
Med LS-bryter, B16, 2-pol, 10 kA
Stikkontakter
5 x D, Schuko (type F, CEE 7/3)
Dimensjoner
Høyde: 44 mm
Dybde: 44 mm
Lengde: 482,6 mm
Lengde tilkoblingskabel
2 m
Tilkoblingskabel (type)
H05VV-F3G1,5
Monteringsmål
452,5 mm
Toleranse monteringsmål
± 25 mm
Måledriftsspenning
250 V AC, 50 Hz
Nytte-/kjøleeffekt
250 V AC, 50 Hz
Merkestrøm (maks.)
16 A
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Endehylser
Monteringsmuligheter
Komponenter med 25 mm-raster
IT veggfordeler, bak, på tvers (hvis tilstrekkelig bred)
Skaprammer
482,6 mm (19")-nivå
Henvisning
En laststrøm-reserve for forebygging av feilutløsninger på grunn av innkoblingsstrømtopper anbefales avhengig av brukssituasjonen
Montasjeavstand er variabel i et område på 25 mm, angitt i målet midt i hullet – midt i hullet på montasjevinkelen
Normer
Stikkontakter: DIN VDE 0620-1
Farge stikkontakthus
grå
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,9 kg
Bruttovekt
1,069 kg
Tolltariffnummer
85444290
EAN
4028177221192
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK Stikkontaktlist, CEE 7/3 (type F), 5 stikkontakter, 250 V, 16 A, LHD: 482,6x44x44 mm, med sikring, B16, 2-polet, 10 kA
Godkjenninger
VDE
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Info sheet
Safety instructions
Datablad
Teknisk systemhåndbok