- Art.nr:
- DK 7240330
- Utførelse
- Med overspenningsvern og støyfilter
- Produktbeskrivelse
- Stikkontaktlistene kan leveres i forskjellige landsvarianter med forskjellige funksjonselementer. Det ble lagt spesielt vekt på en praktisk og universal montering: Med en vinkel som kan monteres i fire posisjoner oppnås variable monteringsmuligheter. På denne måten kan f.eks. den 482 mm lange stikkontaktlisten valgfritt monteres på 482,6 mm (19") profilskinner, på 19” montasjerammer, på kapslingsrammen eller i det bakre området til veggfordeleren. Stikkontaktlister som er lenger enn 482 mm kan kun monteres på kapslingsrammen. Stikkontaktlisten kan monteres på alle profiler med 25 mm hullraster uten ekstra festetilbehør. Det gjør valget mye lettere, det gir ekstra fleksibilitet og sparer dessuten lagerhold. Man har også tenkt på kabelføringen til tilførselsledningen, ved montering i 482,6 mm (19")-profilen er det nok plass til å føre tilførselsledningen uten knekk mellom stikkontaktlisten og profilskinnen. Ved plassering av de jordede stikkontaktene i 45°-vinkelen, kan vinkelkontakter benyttes uten problemer.
- Materiale
- Aluminiumsprofil, natur eloksert
Stikkontaktinnsatser: Polykarbonat
- Leveringsomfang
- Stikkontaktlist
2 montasjevinkler
Inkl. festemateriell
Inkl. tilkoblingskabel, uten plugg, 2 m, H05VV-F3G1,5
- Utførelse
- Med overspenningsvern og støyfilter
- Stikkontakter
- 9 x D, Schuko (type F, CEE 7/3)
- Dimensjoner
- Høyde: 44 mm
Dybde: 44 mm
Lengde: 658,6 mm
- Lengde tilkoblingskabel
- 2 m
- Tilkoblingskabel (type)
- H05VV-F3G1,5
- Monteringsmål
- 628,5 mm
- Toleranse monteringsmål
- ± 25 mm
- Måledriftsspenning
- 250 V AC, 50 Hz
- Nytte-/kjøleeffekt
- 250 V AC, 50 Hz
- Merkestrøm (maks.)
- 16 A
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Endehylser
- Monteringsmuligheter
- Komponenter med 25 mm-raster
- Skaprammer
- Henvisning
- En laststrøm-reserve for forebygging av feilutløsninger på grunn av innkoblingsstrømtopper anbefales avhengig av brukssituasjonen
- Montasjeavstand er variabel i et område på 25 mm, angitt i målet midt i hullet – midt i hullet på montasjevinkelen
- Normer
- DIN 49 440-1
- Overspenningsbeskyttelse for lavspenning: DIN EN 61 643-11 (VDE 0675 del 6-11)
- Farge stikkontakthus
- grå
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1 kg
- Bruttovekt
- 1,2 kg
- Tolltariffnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177221246
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
-
DK-kontaktlist, med overspenningsvern, Schuko (type F, CEE 7/3), 9-veis, 250 V, 16 A, LHD: 658,6x44x44 mm, tilkoblingsledning med endehylser, lengde: 2 m