Stikkontaktlist i aluminiumskanalen

Artikkelnummer: DK 7240.512

Stikkontaktlistene i aluminiumskanalen, kan leveres i forskjellige lengder med forskjellige funksjonselementer, forskjellige festemuligheter.

Artikkelnummer:
DK 7240.512
Utførelse
Uten bryter
Produktbeskrivelse
Stikkontaktlistene kan leveres i forskjellige landsvarianter med forskjellige funksjonselementer. Det ble lagt spesielt vekt på en praktisk og universal montering: Med en vinkel som kan monteres i fire posisjoner oppnås variable monteringsmuligheter. På denne måten kan f.eks. den 482 mm lange stikkontaktlisten valgfritt monteres på 482,6 mm (19") profilskinner, på 19” montasjerammer, på kapslingsrammen eller i det bakre området til veggfordeleren. Stikkontaktlister som er lenger enn 482 mm kan kun monteres på kapslingsrammen. Stikkontaktlisten kan monteres på alle profiler med 25 mm hullraster uten ekstra festetilbehør. Det gjør valget mye lettere, det gir ekstra fleksibilitet og sparer dessuten lagerhold. Man har også tenkt på kabelføringen til tilførselsledningen, ved montering i 482,6 mm (19")-profilen er det nok plass til å føre tilførselsledningen uten knekk mellom stikkontaktlisten og profilskinnen. Ved plassering av de jordede stikkontaktene i 45°-vinkelen, kan vinkelkontakter benyttes uten problemer.
Materiale
Aluminiumsprofil, natur eloksert
Stikkontaktinnsatser: Polykarbonat
Leveringsomfang
Stikkontaktlist
2 montasjevinkler
Inkl. festemateriell
Utførelse
Uten bryter
Stikkontakter
12 x F/B (type E, CEE 7/5)
Dimensjoner
Høyde: 44 mm
Dybde: 44 mm
Lengde: 658,6 mm
Lengde tilkoblingskabel
2 m
Tilkoblingskabel (type)
H05VV-F3G1,5
Monteringsmål
628,5 mm
Toleranse monteringsmål
± 25 mm
Måledriftsspenning
230 V AC, 50 Hz
Nytte-/kjøleeffekt
230 V AC, 50 Hz
Merkestrøm (maks.)
16 A
Monteringsmuligheter
Komponenter med 25 mm-raster
Skaprammer
Henvisning
En laststrøm-reserve for forebygging av feilutløsninger på grunn av innkoblingsstrømtopper anbefales avhengig av brukssituasjonen
Montasjeavstand er variabel i et område på 25 mm, angitt i målet midt i hullet – midt i hullet på montasjevinkelen
Normer
Stikkontakter: DIN VDE 0620-1
Stikkontakter B/F: UTE NFC 61-303, CEE 7/NV
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,87 kg
Bruttovekt
1,1 kg
Tolltariffnummer
85366990
EAN
4028177476264
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Teknisk systemhåndbok