Stikkontaktlist

Art.nr: DK 7000630

Tilkoblingslister 230 volt, ubegrenset bruk, også av vinkelkontakter, på grunn av plassering av stikkontaktene i langsgående rekke.

Art.nr:
DK 7000630
Produktbeskrivelse
Stikkontaktlist 8-dobbel for pluggtype Schuko (type F, CEE 7/4). Listen kan monteres loddrett på skaprammen eller i den bakre 19" (482,6 mm)-profilen. I 19" (482,6 mm)-profilen trengs det mer rom enn 2 U. Stikkontaktene er plassert i en vinkel på 45°, på denne måten er det også enkelt å bruke vinkelstøpsler. Tilkoblingskabelen er lagt i en klemmesjakt i listen. Klemmesjakten er utstyrt med en separat avdekning, og har eksterne klemmer for separat jording.
Materiale
Plast
Leveringsomfang
Tilkoblingskabel
Montasjeskruer
2 fjærskiver
Burmuttere M6, ledende
Muttere
Utførelse
Uten bryter
Stikkontakter
8 x D, Schuko (type F, CEE 7/3)
Lengde tilkoblingskabel
2 m
Tilkoblingskabel (type)
H05VV-F3G1,5 med endehylser
Måledriftsspenning
230 V AC, 50 Hz
Nytte-/kjøleeffekt
230 V AC, 50 Hz
Merkestrøm (maks.)
16 A
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Endehylser
Monteringsmuligheter
TE 7000, bakre 19" (482,6 mm)-profil (> 2 U)
TE 7000, loddrett i rammen
Farge stikkontakthus
Svart
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,92 kg
Bruttovekt
1,026 kg
Tolltariffnummer
85366990
EAN
4028177438569
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK-TS Stikkontaktlister, CEE 7/3 (type F), 8 stikkontakter, 230 V, 16 A, LHD:
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Info sheet
Safety instructions
Datablad
Teknisk systemhåndbok