- Art.nr:
- SZ 2506100
- Produktbeskrivelse
- For montering på bæreskinner TS 35/7,5 og TS 35/15 iht. EN 60 715. Skrueklemmer enhetlig fra en side. Kapslingsbredde 45 mm.
- Materiale
- polyamid
- Farge
- grå
- Nytte-/kjøleeffekt
- 250 V AC
- Merkestrøm (maks.)
- 16 A
- Stikkontakter
- D, Schuko (type F, CEE 7/3)
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,13 kg
- Bruttovekt
- 0,14 kg
- Tolltariffnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177494664
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
-
SZ Stikkontakt for montering på bæreskinner, Schuko, CEE 7/4