Service-stikkontakt for feste av skapramme

Art.nr: DK 7280100

Stikkontakter for montasje av skapramme/16 A, integrering av en stikkontakt innenfor en egen forsyningsstrømkrets, uavhengig av datanettet og UPS.

Art.nr:
DK 7280100
Produktbeskrivelse
Integrering av en service-stikkontakt innenfor en egen forsyningsstrømkrets, uavhengig av datanettet og UPS. Enkel installasjon ved hjelp av holdevinkel for feste på kapslingsrammen.
Materiale
Festevinkel: Stålplate
Stikkontakt: Plast
Overflate
Holdevinkel: Forsinket
Leveringsomfang
Holdevinkel
Stikkontakt for våtrom (IP 44)
Festemateriell
Nytte-/kjøleeffekt
230 V
Merkestrøm (maks.)
16 A
Stikkontakter
D, Schuko (type F, CEE 7/3)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,44 kg
Bruttovekt
0,472 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
83024900
EAN
4028177552388
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK Service-stikkontakt, CEE 7/3 (type F), 1 stikkontakt, 16 A, for feste av skapramme
Dokumentasjon
Info sheet