- Art.nr:
- DK 7480.035
- Produktbeskrivelse
- DIN-skinne for installasjonskomponenter, som kan justeres i dybden iht. DIN 43 880 i byggestørrelsene 1 – 3 f.eks. feste av innbyggingsstikkontakter, sikringer, osv. med kabeloppsamling bak og en N- og PE-skinne på isolert sokkel.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Energy-boks med DIN-skinne som kan justeres i dybden for installasjonskomponenter iht. DIN 43880, byggestørrelse 1-3, med børstelist på baksiden for kabelinnføring
Plastdeksel inkl. avdekning av åpne felt (UL94-V0)
4 tilkoblingsklemmer, 35 mm²
2 tilkoblingsklemmer, 16 mm²
2 blindavdekninger
12 rekkemonteringsklips for strekkavlastning av tilkoblingskabel
Merkeetiketter, selvklebende
- Maks. delingsenheter à 18 mm
- 22
- Henvisning
- På forespørsel individuell bestykning med ledningsbeskyttelsesbryter på fabrikken.
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Høyde: 132,5 mm
Dybde: 155 mm
- Høydeenheter
- 3 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,354 kg
- Bruttovekt
- 2,54 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177166004
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
DK Energy-Box, BHD: 482,6 (19")x132,5x155 mm, max. 22 monteringskapasitet