- Art.nr:
- DK 7480300
- Produktbeskrivelse
- DIN-skinne som kan justeres i dybden for "Snap-in" feste av innbyggingsapparater iht. DIN 43 880 i byggestørrelsene 1 – 3 (f.eks. for feste av innbyggingsstikkontakter, sikringer osv. eller hele installasjonsgrupper. Kabeloppsamling bak. To strømfordelingsskinner med tilkoblingsklemmer på isolert sokkel. Plastdeksel med avdekning av åpne felt. Maksimal monteringskapasitet = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Kapslingshøyde: 3 HE. Kapslingsdybde: 223 mm. Maks. uttrekksmål: 220 mm. Tilkoblingsklemmer: 4 klemmer 35 mm², 18 klemmer 16 mm² (per skinne).
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Energi-boks med blindavdekninger i plast.
Tilkoblingsklemme
18 tilkoblingsklemmer, 16 mm²
4 zacisków przyłączeniowych, 35 mm²
Strekkavlastning
Merkelappremser
Børstelist
- Maks. delingsenheter à 18 mm
- 22
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 220 mm
- Høydeenheter
- 3 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,1 kg
- Bruttovekt
- 6,14 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177247529
- ETIM 9
- EC002006
- ECLASS 8.0
- 27189268
- Produktbeskrivelse
-
DK Energy-Box, 482.6 mm (19"), uttrekkbar