PSM-strømskinner

Art.nr: DK 7856.005

En eller to innmatinger med en eller tre faser, redundans ved å skifte pluggretningen til pluggmodulen. Valgfritt med målemulighet i forbindelse med CMC-III-systemet.

Art.nr:
DK 7856.005
Utførelse
Med 3 m tilkoblingskabel (pluggtype CEE/EN 60 309)
Produktbeskrivelse
Modulsystemet muliggjør enkel konfigurasjon av rackene ved hjelp av en vertikal bæreskinne med 1-/3-fas innmating. De forskjellige stikkontaktmodulene for å forsyne de aktive komponentene kan klikkes inn i bæreskinnen. Dette kan også gjøres under drift, da bæreprofilen er berøringsbeskyttet.
Fordeler
Moduler kan etterutrustes under drift.
Tekniske data
Hver stikkontaktmodul berører en fase på bæreskinnen, avhengig av pluggretning til innmating eller redundant innmating.
Avhengig av utførelse, 1-/3-fas oppbygging med en maks. strøm på 2 x (3 x 16 A/32 A).
Redundant innmating 3-fas mulig.
Den redundante strømkretsen er helt atskilt fra de 3 fasene til bæreskinnen.
Modulene kan utstyres med en integrert overstrømbeskyttelse. På den måten blir kun den aktuelle modulen koblet ut ved for høy strøm. Resten av modulene fortsetter å være i drift.
Materiale
Aluminiumsprofil, natur eloksert
Lengde tilkoblingskabel
3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
CEE
Antall
1
Faser per innmating
3~
Merkestrøm (maks.)
16 A
Modul-pluggplasser (maks.)
7
Passer for
Kapslingstype: TS 8
TS IT
VX IT
Høyde: 2.000 mm
Driftstemperaturområde
5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Lagringstemperaturområde
-20 °C...60 °C
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,845 kg
Bruttovekt
5,1 kg
Tolltariffnummer
85369001
EAN
4028177579200
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Produktbeskrivelse
DK PSM-strømskinner, Modul-pluggplasser 7, 3~, 16 A, innmatinger: 1, for H: 2000 mm
Godkjenninger
IEC CB
VDE
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok
Visio Shapes