PSM-strømskinner

Art.nr: DK 7856010

En eller to innmatinger med en eller tre faser, redundans ved å skifte pluggretningen til pluggmodulen. Valgfritt med målemulighet i forbindelse med CMC-III-systemet.

Art.nr:
DK 7856010
Utførelse
Med 2 innmatinger (kontakt), 3-fas redundans
Produktbeskrivelse
Modulsystemet muliggjør enkel konfigurasjon av rackene ved hjelp av en vertikal bæreskinne med 1-/3-fas innmating. De forskjellige stikkontaktmodulene for å forsyne de aktive komponentene kan klikkes inn i bæreskinnen. Dette kan også gjøres under drift, da bæreprofilen er berøringsbeskyttet.
Fordeler
Moduler kan etterutrustes under drift.
Tekniske data
Hver stikkontaktmodul berører en fase på bæreskinnen, avhengig av pluggretning til innmating eller redundant innmating.
Avhengig av utførelse, 1-/3-fas oppbygging med en maks. strøm på 2 x (3 x 16 A/32 A).
Redundant innmating 3-fas mulig.
Den redundante strømkretsen er helt atskilt fra de 3 fasene til bæreskinnen.
Modulene kan utstyres med en integrert overstrømbeskyttelse. På den måten blir kun den aktuelle modulen koblet ut ved for høy strøm. Resten av modulene fortsetter å være i drift.
Materiale
Aluminiumsprofil, natur eloksert
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
WAGO X-COM
Antall
2
Faser per innmating
3~
Merkestrøm (maks.)
16 A
Modul-pluggplasser (maks.)
4
Passer for
Kapslingstype: TS 8
TS IT
VX IT
Høyde: 1.200 mm
Driftstemperaturområde
5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Lagringstemperaturområde
-20 °C...60 °C
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,089 kg
Bruttovekt
2,24 kg
Tolltariffnummer
85369001
EAN
4028177402461
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Produktbeskrivelse
DK PSM-strømskinner, Modul-pluggplasser 4, 3~, 16 A, innmatinger: 2, for H: 1200 mm
Godkjenninger
IEC CB
VDE
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok
Visio Shapes