- Artikkelnummer:
- DK 7856.321
- Utførelse
- Med 3 m tilkoblingskabel (pluggtype CEE/EN 60 309)
- Produktbeskrivelse
- Modulsystemet muliggjør enkel konfigurasjon av rackene ved hjelp av en vertikal bæreskinne med 1-/3-fas innmating. De forskjellige stikkontaktmodulene for å forsyne de aktive komponentene kan klikkes inn i bæreskinnen. Dette kan også gjøres under drift, da bæreprofilen er berøringsbeskyttet.
- Fordeler
- Moduler kan etterutrustes under drift.
- Tekniske data
- Hver stikkontaktmodul berører en fase på bæreskinnen, avhengig av pluggretning til innmating eller redundant innmating.
- Avhengig av utførelse, 1-/3-fas oppbygging med en maks. strøm på 2 x (3 x 16 A/32 A).
- Redundant innmating 3-fas mulig.
- Den redundante strømkretsen er helt atskilt fra de 3 fasene til bæreskinnen.
- Modulene kan utstyres med en integrert overstrømbeskyttelse. På den måten blir kun den aktuelle modulen koblet ut ved for høy strøm. Resten av modulene fortsetter å være i drift.
- Materiale
- Aluminiumsprofil, natur eloksert
- Lengde tilkoblingskabel
- 3 m
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Antall
- 1
- Faser per innmating
- 1~
- Merkestrøm (maks.)
- 32 A
- Modul-pluggplasser (maks.)
- 6
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
TS IT
VX IT
Høyde: 2.000 mm
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Lagringstemperaturområde
- -20 °C...60 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,338 kg
- Bruttovekt
- 5,619 kg
- Tolltariffnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177552906
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeskrivelse
-
DK PSM-strømskinner, Modul-pluggplasser 6, 1~, 32 A, innmatinger: 1, for H: 2000 mm