- Art.nr:
- DK 7856.090
- Utførelse
- ikke koblingsbar
- Produktbeskrivelse
- Det modulære systemet gjør det mulig å grunnutruste rackene ved hjelp av en vertikale bæreskinne med 1-/3-fas innmating. De forskjellige stikkontaktmodulene for å forsyne de aktive komponentene kan låses inn i bæreskinnen. De forskjellige modulene, Schuko, IEC320 o.l. kan blandes på bæreskinnen. Dette er også enkelt å gjøre for ikke-elektrikere ved hjelp av det berøringsbeskyttede Plug & Play-systemet.
- Materiale
- Profil: Aluminium, eloksert
Stikkontaktinnsatser: Kunststoff (PA6 GF 30 V1)
- Lengde
- 250 mm
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- WAGO WINSTA MIDI
- Faser per innmating
- 1~
- Termisk overstrømbeskyttelse
- per stikkontaktmodul
- Måledriftsspenning
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Merkestrøm (maks.)
- 16 A
- Nødvendige modul-pluggplasser (antall)
- 1
- Dimensjoner
- Lengde: 250 mm
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Stikkontakter
- 4 x D, Schuko (type F, CEE 7/4)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,339 kg
- Bruttovekt
- 0,36 kg
- Tolltariffnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177402546
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
-
DK PSM stikkontaktmoduler, CEE 7/3 (type F), Modul-pluggplasser 4, svart, ikke svitsjbar, med termosikring