PSM stikkontaktmoduler

Art.nr: DK 7856120

De forskjellige modulene kan plugges blandet inn i DIN-skinnen.

Art.nr:
DK 7856120
Utførelse
ikke koblingsbar
Produktbeskrivelse
Det modulære systemet gjør det mulig å grunnutruste rackene ved hjelp av en vertikale bæreskinne med 1-/3-fas innmating. De forskjellige stikkontaktmodulene for å forsyne de aktive komponentene kan låses inn i bæreskinnen. De forskjellige modulene, Schuko, IEC320 o.l. kan blandes på bæreskinnen. Dette er også enkelt å gjøre for ikke-elektrikere ved hjelp av det berøringsbeskyttede Plug & Play-systemet.
Materiale
Profil: Aluminium, eloksert
Stikkontaktinnsatser: Kunststoff (PA6 GF 30 V1)
Lengde
250 mm
Termisk overstrømbeskyttelse
Måledriftsspenning
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Merkestrøm (maks.)
16 A
Nødvendige modul-pluggplasser (antall)
1
Dimensjoner
Lengde: 250 mm
Driftstemperaturområde
5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Stikkontakter
4 x F/B (type E, CEE 7/5)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,363 kg
Bruttovekt
0,363 kg
Tolltariffnummer
85369001
EAN
4028177402577
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK PSM stikkontaktmoduler, CEE 7/5 (type E), Modul-pluggplasser 4, svart, ikke svitsjbar
Datablad
Teknisk systemhåndbok
Visio Shapes