- Art.nr:
- DK 7200001
- Produktbeskrivelse
- Det er forskjellige PDU/PSM-moduler for montering i 19"-nivået til et IT-rack samt for bruk med PSM-strømskinner. For hver PDU/PSM-modul kan man velge 6 eller 8 modulplasser med forskjellige kontakter. Hver modulplass kan kobles hver for seg eller i grupper via CMC III. Ved hjelp av den integrerte 2-trinns, røde 7-segments indikeringen kan alarmgrenseverdier konfigureres og i normal drift kan den aktuelle totalstrømmen avleses. Etter et strømbrudd blir de enkelte strømuttakene koblet inn igjen sekvensielt (dvs. enkeltvis, etter hverandre) for å unngå strømtopper. Med enkeltstrømmåling viser 2 lysdioder per kontakt overskridelsen til de enkelte grenseverdiene. For hver kontakt kan det fastsettes individuelle strømgrenseverdier via CMC III. For drift behøves per PCU/modul en styrespenning på 24 V (DC)/ca. 0,2 A, som kan stilles til rådighet via CMC III. Ved bruk uten CMC III behøves en ekstern nettdel 24 V (DC). For hver nettdel kan det kobles til inntil 4PCU/PSM-moduler. Nettverks-/koblingsfunksjonene kan ikke brukes i dette tilfellet.
- Virkemåte
- 2-trinns lokal LED 7-segment strømindikering på PCU-en. Lesbarheten endrer seg med monteringsposisjonen.
- Måling og overvåking av strømmen per PCU. Min./maks. grenseverdi kan innstilles. Måleområde 0 – 16 A.
- PCU kan kombineres via bus-systemet for selektiv innkobling.
- De 6/8 enkelte strømutgangene til PCU-en kan slås av og på individuelt i forbindelse med CMC-TC via HTTP og SNMP.
- Fjernadministrering av strømforsyningen, endre og overvåke eksterne grenseverdier, SNMP-trap-meldinger ved alarm.
- Utgangsstikkplass-konfigurasjon avhengig av utførelse 8 x C13, 4 x C19 + 2 x C13 eller 4 x Schuko + 2 x C13
- Brukeradministrering
- Materiale
- Aluminiumschassis med plastavdekning
- Leveringsomfang
- 1 stikkontaktlist PCU 1 U (maks. 10 A per stikkontaktlist)
1 buskabel
1 tilkoblingsplugg for energiforsyning
- Stikkontakter
- 8 x Wieland GST 18
- Dimensjoner
- Høyde: 44,5 mm
Dybde: 60 mm
Lengde: 465 mm
- Nytte-/kjøleeffekt
- 24 V DC
- Merkestrøm (maks.)
- 16 A
- Switchable outputs
- Ja
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,159 kg
- Bruttovekt
- 1,191 kg
- Tolltariffnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177485341
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
-
DK Power Control Unit (PCU), Wieland GST 18, 8-way, 24 V (DC), 16 A, WHD: 465x44,5x60 mm, 1 HE