Monteringssett for PSM-strømskinner

Art.nr: DK 7859.065

For å feste en PSM strømskinne i nettverksskapet.

Art.nr:
DK 7859.065
Fordeler
I VX IT-racken kan skinnen justeres bakover eller mot innvendig i skapet
Materiale
Stålplate, forsinket.
Leveringsomfang
2 montasjevinkler
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter
Plug & Play i Zero-U-Space
Passer for
Kapslingstype: VX IT
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,3 kg
Bruttovekt
0,306 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
83024900
EAN
4028177952751
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
VX IT mounting kit, for modular PDU (PSM), 2 mounting brackets, for Plug & Play attachment of the PSM busbars in the Zero-U-Space of the VX IT, sheet steel, zinc-plated
Dokumentasjon
Veiledning