- Art.nr:
- DK 7200217
- Utførelse
- Forlengelseskabel
- Produktbeskrivelse
- Tilkobling- og forlengelseskabel med forskjellige plugg-/kontakttyper (Schuko/C19/C20). PVC-ledning 3-polet.
- Plugg (type)
- Kontakt C20
- Merkestrøm (maks.)
- 16 A
- Dimensjoner
- Lengde: 1,8 m
- Stikkontakter
- Kontakt C19
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,32 kg
- Bruttovekt
- 0,34 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177519244
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- DK Tilkoblings- og forlengelseskabel, L: 1,8 m, 110 - 230 V, 16 A, C20/C19, for PCU - Power Control Unit