PDU internasjonal, utførelse metered

Art.nr: DK 7955201

Kompakt strømfordeling med en energimåling per fase hhv. innmating. Rask oversikt over effektbehovet til en komplett IT-rack. Distribusjonseffekt opptil 22 kW

Art.nr:
DK 7955201
Utførelse
PDU, målt
Produktbeskrivelse
Energimåling per fase, dvs. effektbehov for et helt IT-rack. Ved hjelp av den kompakte PDU-en kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Den kompakte konstruksjonen gir enkel montasje - med TS IT-rack behøves ingen verktøy. OLED-displayet viser energiforbruket. En integrert nettserver muliggjør direkte nettverkstilkobling med omfattende brukerstyring. Den redundante strømforsyningen skjer fra alle faser og i tillegg via et eksisterende Power-over-Ethernet nettverk. PDU-en tilbyr omfattende overvåkingsfunksjoner. Høy pålitelighet garanteres med en målenøyaktighet på 1 %.
Materiale
Aluminiumsprofil, svart eloksert
Dimensjoner
Bredde: 44 mm
Dybde: 62 mm
Lengde: 710 mm
Antall stikkontakter og type
12 x C13
Stikkontakter
12 x Kontakt C13
Merkestrøm (maks.)
16 A
Innmatinger
Antall: 1
Faser per innmating: 1~
Lengde tilkoblingskabel
3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
C20
Retningslinjer
EMC-direktiv 2014/30/EF
Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Normer
EN 60950-1
Driftstemperaturområde
0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...95 %
Lagringstemperaturområde
-25 °C...70 °C
Passer for
Kapslingstype: TS IT: ≥ 1.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,9 kg
Bruttovekt
3 kg
Tolltariffnummer
85366990
EAN
4028177685277
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK PDU internasjonal, utførelse metered, energimåling per fase, BLD: 44x710x62 mm, 12xC13, svart, C20, 1~, 16 A, for min H: 1200 mm, med display
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok
Visio Shapes
Programvare
Programvare