PDU internasjonal, utførelse switched

Art.nr: DK 7955310

Utgangspluggplasser som kan kobles hver for seg er det viktigste kjennetegnet til PDU, som selvfølgelig også tilbyr målefunksjonen per fase hhv. per inngang. De aktuelle forbruksdataene vises via OLED-displayet.

Art.nr:
DK 7955310
Utførelse
PDU, svitsjet
Produktbeskrivelse
Målefunksjon per fase og hver for seg koblingsbare utgangspluggplasser. Ved hjelp av den kompakte PDU-en kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Ved TS IT-rack skjer montasjen til og med uten verktøy. Den kompakte konstruksjonen muliggjør enkel montasje. Ved å montere bistabilt relé og et OLED-display viser PDU-en lavt energiforbruk. En integrert nettserver muliggjør direkte nettverkstilkobling med omfattende brukerstyring. Den redundante strømforsyningen skjer fra alle faser og i tillegg via et eksisterende Power-over-Ethernet nettverk. PDU-en tilbyr omfattende administrasjons- og overvåkingsfunksjoner. Høy pålitelighet garanteres med en målenøyaktighet på 1 %.
Materiale
Aluminiumsprofil, svart eloksert
Leveringsomfang
inkl. tilkoblingskabel H05-VV (3 m) med montert inngangsplugg
Dimensjoner
Bredde: 44 mm
Dybde: 85 mm
Lengde: 1.360 mm
Antall stikkontakter og type
24 x C13 / 4 x C19
Stikkontakter
24 x Kontakt C13
4 x Kontakt C19
Merkestrøm (maks.)
16 A
Innmatinger
Antall: 1
Faser per innmating: 1~
Lengde tilkoblingskabel
3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
CEE
Retningslinjer
EMC-direktiv 2014/30/EF
Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Normer
EN 60950-1
IEC 61 000-4
IEC 61 000-6
EN 55 022
Driftstemperaturområde
0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...95 %
Lagringstemperaturområde
-25 °C...70 °C
Passer for
Kapslingstype: TS IT: ≥ 1.800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,2 kg
Bruttovekt
5 kg
Tolltariffnummer
85366990
EAN
4028177685192
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK PDU internasjonal, utførelse switched, energimåling per fase, svitsjet, BLD: 44x1360x85 mm, 24xC13, 4xC19, svart, CEE, 1~, 16 A, for min H: 1800 mm, med display
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok
Visio Shapes
Programvare
Programvare