Slave PDU internasjonal, utførelse managed

Art.nr: DK 7955911

Slave PDU for tilkobling til PDU Master-utførelser, metered, switched og managed og CMC III. Måle- og koblingsfunksjoner som PDU managed, men uten integrert display og nettverksgrensesnitt/webgrensesnitt. Til drift er det absolutt nødvendig med en PDU Master eller CMC III. Maksimalt 3 Slave PDU kan kobles til per CAN-bus.

Art.nr:
DK 7955911
Produktbeskrivelse
Inntil 3 Slave PDU på en PDU styrt tilordning. Ved hjelp av den kompakte PDU-en kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Ved TS IT-rack skjer montasjen til og med uten verktøy. Den kompakte konstruksjonen muliggjør enkel montasje. Ved å montere bistabilt relé gir PDU-en lavt energiforbruk. Den redundante strømforsyningen skjer på alle faser. PDU-en tilbyr omfattende administrasjons- og overvåkingsfunksjoner. Høy pålitelighet garanteres med en målenøyaktighet på 1 %.
Materiale
Aluminiumsprofil, svart eloksert
Dimensjoner
Bredde: 44 mm
Dybde: 85 mm
Lengde: 1.360 mm
Antall stikkontakter og type
24 x C13 / 4 x C19
Stikkontakter
24 x Kontakt C13
4 x Kontakt C19
Merkestrøm (maks.)
32 A
Innmatinger
Antall: 1
Faser per innmating: 1~
Lengde tilkoblingskabel
3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Retningslinjer
EMC-direktiv 2014/30/EF
Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Normer
EN 60950-1
Driftstemperaturområde
0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...95 %
Lagringstemperaturområde
-25 °C...70 °C
Passer for
Kapslingstype: TS IT: ≤ 1.800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
6 kg
Bruttovekt
7 kg
Tolltariffnummer
85366990
EAN
4028177685482
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK Slave PDU internasjonal, utførelse managed, inntil 3 Slave PDU på en PDU styrt tilordning, BLD: 44x1360x85 mm, 24xC13, 4xC19, svart, CEE, 1~, 32 A, for min H: 1800 mm, med display
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok
Visio Shapes