PDU UK, utførelse basic

Artikkelnummer: DK 7955.510

Den kompakte konstruksjonen muliggjør hurtig montasje i Zero-U-Space til TS IT nettverks- og serverskap. Inngang med CEE-plugg (16 A/32 A), med BS 1363 (UK)-utganger. Distribusjonseffekt mellom 3,7 kW og 22 kW.

Artikkelnummer:
DK 7955.510
Produktbeskrivelse
Robust, kompakt basis-strømfordeling for IT-miljøet. Ved hjelp av den kompakte PDU'en kan hvert IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Ved TS IT-rack skjer montasjen til og med uten verktøy. Den kompakte konstruksjonen muliggjør enkel montasje.
Materiale
Aluminiumsprofil, svart eloksert
Dimensjoner
Bredde: 44 mm
Dybde: 62 mm
Lengde: 440 mm
Antall stikkontakter og type
6 x C13 / 1 x C19
Stikkontakter
6 x GB (type G, BS 1363)
Merkestrøm (maks.)
13 A
Innmatinger
Antall: 1
Faser per innmating: 1~
Lengde tilkoblingskabel
3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
UK
Driftstemperaturområde
0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...95 %
Lagringstemperaturområde
-25 °C...70 °C
Passer for
Kapslingstype: TS IT: ≤ 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,24 kg
Bruttovekt
1,42 kg
Tolltariffnummer
85366990
EAN
4028177685024
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK PDU UK, utførelse basic, kompakt basis-strømfordeling, BLD: 44x440x62 mm, 6xC13, 1xC19, svart, UK, 1~, 13 A, for min H: 800 mm
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Visio Shapes