PDU internasjonal, utførelse basic

Artikkelnummer: DK 7955.133

IT-rack-strømfordeling i forskjellige utførelser. Inngang med CEE-plugg (16 A/32 A) samt C13- og C19-utganger. Distribusjonseffekt mellom 3,7 kW og 22 kW.

Artikkelnummer:
DK 7955.133
Utførelse
PDU Basic
Produktbeskrivelse
Robust, kompakt basis-strømfordeling for IT-miljøet. Ved hjelp av den kompakte PDU-en kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Ved TS IT-rack skjer montasjen til og med uten verktøy. Den kompakte konstruksjonen muliggjør enkel montasje.
Materiale
Aluminiumsprofil, svart eloksert
Dimensjoner
Bredde: 44 mm
Dybde: 62 mm
Lengde: 1.365 mm
Antall stikkontakter og type
24 x C13 / 6 x C19
Stikkontakter
24 x Kontakt C13
6 x Kontakt C19
Merkestrøm (maks.)
32 A
Innmatinger
Antall: 1
Faser per innmating: 3~
Lengde tilkoblingskabel
3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
6
Retningslinjer
EMC-direktiv 2014/30/EF
Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Normer
EN 60950-1
Driftstemperaturområde
0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...95 %
Lagringstemperaturområde
-25 °C...70 °C
Passer for
Kapslingstype: TS IT: ≥ 1.800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
5,634 kg
Bruttovekt
5,931 kg
Tolltariffnummer
85366990
EAN
4028177684959
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK PDU internasjonal, utførelse basic, kompakt basis-strømfordeling, BLD: 44x1365x62 mm, 24xC13, 6xC19, svart, CEE, 3~, 32 A, for min H: 1800 mm
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok
Visio Shapes