Denne artikkelen er utgått: 29. apr. 2020
- Art.nr:
- DK 7955020
- Produktbeskrivelse
- Med universallåsen kan innpluggede IEC 60 320 C14 hhv. C20 plugger låses slik at de ikke trekkes ut utilsiktet. Låsingen kan justeres og tilpasses den vanlige formen på pluggen. Dermed oppnår man en sikker pluggforbindelse for de fleste tilkoblingskabler som er vanlige på markedet, uavhengig av produsenten.
- Materiale
- Plast (PA 6.6)
- Farge
- RAL 9005
- Pakkeenhet
- 20 stk.
- Nettovekt
- 0,1 kg
- Bruttovekt
- 0,11 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177685000
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- DK Universallås PDU, C14/C20 festes og låses til PDU stikkontaktlistene