Denne artikkelen er utgått: 30. juli 2022
- Art.nr:
- DK 7859050
- Produktbeskrivelse
- Måleskinner for direkte tilkobling til CMC III-systemet. Måleskinnen kan monteres med et PSM montasjesett vertikalt i 2000 mm høye VX IT, TS IT eller TS-rack. Indikering og overvåking av alle viktige effektparametere er mulig atskilt etter fase og innmating. Et integrert display brukes til lokal indikering på stedet i rack. Fjernadministrasjon og inettverkstilkobling er opprettet via CMC III-systemet.
- Fordeler
- Modulært utvidbart system
- For 16 A og 32 A fasestrøm
- Forskjellige PSM innstikkmoduler (kontakter)
- PSM-moduler kan settes inn under drift
- Enkelt å montere
- CAN-bus for direkte tilkobling til CMC III-system (RJ 45, 2 x kontakter)
- Omfattende administrasjons- og overvåkingsfunksjoner (med CMC III)
- Høy pålitelighet og målenøyaktighet på 1%
- Energieffektiv Electric Design - lavt egenforbruk
- Høykvalitets aluminiumskapsling, fleksibel montering
- Strømforsyning via CMC III-system (24 V DC)
- Maks. 8 systemer kan kobles til en CMC III prosesseringsenhet
- Maks. 4 systemer kan kobles til en CMC III prosesseringsenhet Compact
- Materiale
- Aluminiumsprofil, eloksert
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Brytere
- Antall
- 2
- Faser per innmating
- 3~
- Inngangsspenning
- 230 V/400 V (50/60 Hz)
- Merkestrøm (maks.)
- 16 A
- Modul-pluggplasser (maks.)
- 6
- Retningslinjer
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EF
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Normer
- EN 61000-6-1
- EN 61 000-6-2
- EN 55 022
- Measurement functions, description
- Spenning V, strøm A, frekvens Hz
- Virkelig effekt, effektivt arbeid, lyseffekt, lysarbeid
- Effektfaktor (cos phi)
- N-leder strømmåling/skjev last avlesning
- Måling per fase hhv. innmating
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
TS IT
TS
Høyde: 2.000 mm - Driftstemperaturområde
- 0 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,021 kg
- Bruttovekt
- 4,36 kg
- Tolltariffnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177677579
- ETIM 9
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeskrivelse
- DK PSM måleskinne, 230 V/400 V, 3~, 16 A, 50/60 Hz, innmatinger: 2, for H: 2000 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning