UPS-systemer

Artikkelnummer: DK 7857.009

ABB UPS for intelligent overvåking av strømforsyningen i IT-infrastrukturen.

Artikkelnummer:
DK 7857.009
Utførelse
Innskyvingsmodulære online dobbeltomformer UPS i kategorien VFI-SS-111
Produktbeskrivelse
UPS-systemene til partneren ABB er mekanisk og elektrisk optimalt integrert i RiMatrix IT-infrastrukturbyggesettet, og utgjør en vesentlig komponent i en gjennomgående strømforsyningskjede i datasenteret. De gir pålitelig beskyttelse mot nettfeil og nettutfall.
Fordeler
Enkel prosjektplanlegging takket være definerte standardpakker.
Lavt energiforbruk.
Krever lite vedlikehold og varer lenge
Kan utvides og dermed trinnvis investering med økende IT.
Nettverkstilkobling i Rittal DCIM Software RiZone skjer "Plug & Play" ved hjelp av forhåndsdefinert driver
Virkemåte
Desentral parallellarkitektur med uavhengige, kontrollere og batteriprofiler som er tilordnet de enkelte modulene (ekstra)
Leveringsomfang
Basismodul og UPS-modul(er) montert iht. spesifikasjon
Bestykket med UPS-effektmoduler (avhengig av konfigurasjon)
Opsjoner
Ekstern batteripakke med standardautonomitider (utvidelser er mulig)
UPS power range
ABB DPA TS 8 til 200 kW
ABB UPScale TS 8 til 120 kW
Efficiency (output) from 50% load
95 %
UPS connection
3-faset nettilkobling
Henvisning
Avhengig av valgt type, uten batterier
Overvåking
SNMP-nettverkskort med valgfri server-shutdown-funksjonalitet
Pakkeenhet
1 stk.
Tolltariffnummer
94039910
ETIM 9
EC000382
ECLASS 8.0
27040690
Produktbeskrivelse
3-fase UPS-systemer fra ABB med en effektivitet på opptil 96 % i dobbeltkonverteringsdrift, valgbar i effektklasser fra 10 kW til 200 kW per rack.