PSM målemoduler med CAN-bus for PSM-strømskinner

Art.nr: DK 7859.420

PSM målemoduler med koblingsfunksjonalitet på utgangene og energimåling. Utførelser med IEC 60320 C13 & C19 og CEE 7/3 (stikkontakt) er tilgjengelig.

Art.nr:
DK 7859.420
Produktbeskrivelse
Disse PSM innstikkmodulene utvider hver PSM strømskinne med en energimåling og koblingsfunksjonalitet for utgangspluggplassene. Modulene egner seg også for etterutrustning av eksisterende PSM-installasjoner når en energidataregistrering hhv. koblingsmulighet til de tilkoblede forbrukerne er nødvendig. Tre utførelser med forskjellige stikkontakttyper er tilgjengelig. I PSM-strømskinnen opptar PSM-modulene alltid to modulpluggplasser. Måleverdiene vises lokalt ved hjelp av et bakgrunnsbelyst LC-display. For hurtigkontrollen endres fargen til rødt når strøm- hhv. effektgrenseverdiene overskrides.
Fordeler
Enkel berøringsbeskyttet montering med plug & play i løpende drift
PSM-modul i PSM strømskinnen enkel montering og demontering, brukes dermed på forskjellige steder
Kompatibel til det europeiske PSM strømskinneprogrammet
CAN-bus for direkte tilkobling til CMC III-system (RJ 45, 2 x kontakter)
Skifte av strømkurs ved redundante systemer er mulig ved å dreie modulen
Brukes opp til en omgivelsestemperatur på 60 °C
Forenkler gjennomføringen av opplysninger fra ISO 50001 og EN 50600-2-2
Virkemåte
Måling av energiforbruk per modul
Koble utgangspluggplassene hver for seg og gruppevis via CMC III
Status-lamper for CAN-bus-kommunikasjon per modul
LC-matrise-display med flerfarget bakgrunnsbelysning til den lokale indikeringen
Posisjonssensor for korrekt displayvisning og webvisning i trinn på 90°
Justerbare grenseverdier for spenning, strøm og realeffekt
Overlastregistrering per modul kan konfigureres
Høy målenøyaktighet
Alarmsignalisering via displayet
Universell pluggforrigling og låsing av ikke nødvendige IEC 60320, C13 og C19 pluggplasser er mulig
Materiale
Stikkontaktinnsatser: Kunststoff (PA6 GF 30 V1)
Profil: Aluminium, eloksert
Leveringsomfang
PSM målemoduler med CAN-bus
CAN-bus forbindelseskabel, 1 m
Fordelbar effekt per modul
3 680 W
Koblingskapasitet per relé
4 000 VA
Lengde
500 mm
Smussklasse
2
Grensesnitt bus-system
2 x CAN-bussgrensesnitt for CMC III (maks. 16 til PU/4 til PU Compact)
2 x RJ45 (tilkobling til CMC)
Antall
1
Utførelse relé
Dobbeltspole, bistabil
Måledriftsspenning
18 V (DC) - 24 V (DC), strømforsyning via CMC III-system 
Inngangsspenning
230 V AC
Toleranse inngangsspenning
± 10 %
Merkestrøm
16 A
Nødvendige modul-pluggplasser (antall)
2
Antall deltakere PU compact (maks.)
4
Antall deltakere PU (maks.)
8
Retningslinjer
Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
EMC-direktiv 2014/30/EF
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20
Overvåking
Alarmmanagement via CMC III (f.eks. e-post eller SMS)
Visning av koblingstilstanden på CMC III nettsted og RiZone
Inntil 16 PSM-moduler på en CMC III PU (per IP-adresse)
Rettighetsstyring via CMC III (f.eks. begrensning av koblingsfunksjonaliteten)
Normer
EN 50 600-2-2
EN 60950
Measurement functions, description
Spenning V, strøm A, frekvens Hz
Realeffekt kW, realenergi kWh
Blindeffekt kVar, blindenergi kVarh
Lyseffekt kVA, lysenergi kVAh
Effektfaktor cosPhi, Crestfaktor (spissfaktor)
Driftstimeteller, d, h, min
Målenøyaktighet på ± 1 %
Tilbakestillbare målefunksjoner/Reset med programvare/Intervallmåling: Realenergi kWh, driftstimeteller h, grenseverdier (spenning, strøm, effekt) kan konfigureres fritt
Protokoller
Nettverksfunksjonalitet (kun i forbindelse med CMC III system): IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA
Dimensjoner
Bredde: 53 mm
Dybde: 45 mm
Lengde: 500 mm
Maks. innsatshøyde over NN
2.000 m
Driftstemperaturområde
5 °C...60 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
90 %
Stikkontakter
2 x C13 / 4 x C19
Relativ luftfuktighet (ikke kondenserende)
10 %
Lagringstemperaturområde
-20 °C...70 °C
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,782 kg
Bruttovekt
0,992 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
85369001
EAN
4028177801851
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27371306
Produktbeskrivelse
DK PSM measuring module, for modular PSM power distribution. Occupies 2 slots in the busbar. Output: IEC 60 320 4 x C19, 2 x C13, input: 207 V – 250 V, 16 A, (max. 3680 W)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok